17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ対応のびのび手袋 ボツ無し

通常単価(税別)
157
税込単価
173
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用・子供から大人まで使用可能・親指・人差指でタッチ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    繊維部:アクリル・ポリウレタン・導電性繊維・他
  • 材質2
    樹脂部:塩化ビニール
  • 手のひら周り(cm)
    16
  • 中指長さ(cm)
    3.5
  • ゲージ数
    10
  • 厚さ(mm)
    10
  • 全長(cm)
    17

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

リストカラー

最小発注数量
4972966013539
174-3702
ブラック
1個
4972966013607
174-3822
ピンク
ピンク
1個
4972966013560
174-3691
ホワイト
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157
( 173 )
1日目
157
( 173 )
1日目
157
( 173 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用
・子供から大人まで使用可能
・親指・人差指でタッチパネル操作が可能
【用途】
・軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等。
【材質】
・繊維部:アクリル・ポリウレタン・導電性繊維・他
・樹脂部:塩化ビニール

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマホ対応のびのび手袋 ボツ無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ対応のびのび手袋 ボツ無し
スマホ対応のびのび 手袋ボツ付き
のびのびマジック手袋指切ボツ付
のびのび滑り止め手袋
すべり止め手袋ソフトドライブ女性用
手袋ゴムライナー(NO300035)
メーカー勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業
通常価格157175 -169 -177219 -272 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜6日目〜
サイズフリーフリーフリーフリー--
質量(g)3038.0003035.000--
材質1繊維部:アクリル・ポリウレタン・導電性繊維・他繊維部:アクリル・ポリウレタン・導電性繊維・他樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他-繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地)
材質2樹脂部:塩化ビニール樹脂部:塩化ビニール樹脂部:塩化ビニール樹脂部:塩化ビニール-樹脂部:天然ゴム
手のひら周り(cm)161688-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト