17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプベンダー R348

パイプベンダー

型番:

R348
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R348の仕様・寸法情報

表記単位
ミリ用
適用管径
10A / 13A / 16A / 20A
材質1
JANコード
4973987869365
トラスココード
179-2386
質量(g)
8000.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R348
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,000
( 171,600 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース付きです
【用途】
・パイプの曲げ加工用
【材質】
・鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプベンダーの型番R348のページです。 型番R348に関する仕様情報を記載しております。
パイプベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプベンダー
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
ラチェット式チューブベンダー
チューブベンダー(なましステンレス・銅・鉄管用)
チューブベンダー(銅管用)
チューブベンダー 足踏み式コンジットベンダー
メーカー三栄水栓製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山VIRAXリジッド
通常価格156,0008,718 -48,61411,452 -27,41517,771
通常出荷日7日目2日目〜4日目1日目〜1日目2日目
表記単位ミリ用インチ用インチ用ミリ用--
適用管径16A / 13A / 20A / 10A-1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8---
材質1-----
JANコード4973987869365-----
トラスココード179-2386-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト