17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立水栓締付工具セット R3510S

立水栓締付工具セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,122
税込単価
45,234

【特長】・8つのアダプターで14サイズのナットを締付できます。・ワンホール混合...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4973987879548
  • 質量(g)
    2500
  • トラスココード
    179-2324
  • 材質1
    SUS304
  • 材質2
  • 全長(mm)
    282

型番:

R3510S
解除
    数量:

    R3510Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4973987879548
    質量(g)
    2500
    トラスココード
    179-2324
    材質1
    SUS304
    材質2
    全長(mm)
    282

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R3510S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,122
    ( 45,234 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・8つのアダプターで14サイズのナットを締付できます。
    ・ワンホール混合栓や立水栓の取り付け・取り外し用としてマルチに対応できます。
    【用途】
    ・ワンホー混合栓、立水栓取付用。
    【材質】
    ・SUS304
    ・鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    立水栓締付工具セットの型番R3510Sのページです。 型番R3510Sに関する仕様情報を記載しております。
    立水栓締付工具セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    立水栓締付工具セット
    自閉式立水栓 Y596C-13
    レバー自在水栓
    レバー式自在水栓
    シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
    洗濯機用送り座水栓
    メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
    通常価格41,12221,3579,6578,65033,4297,336
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
    JANコード497398787954849739874493694973987057601497398705754049739876125104973987409622
    質量(g)25001405696.000534.0002400.000390.000
    トラスココード179-2324166-8182167-6987167-6955204-1674149-3602
    材質1SUS304青銅青銅青銅黄銅青銅
    材質2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました