17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防虫目皿

防虫目皿

通常単価(税別)
1,948
税込単価
2,143
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・網で防虫対策ができます。【用途】・網が虫や小動物の侵入を防ぎます【材質】・本体:黄銅・網:#...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:黄銅
  • 材質2
    網:#16ステンレス
  • 高さ(mm)
    15

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番トラスココードJANコード質量(g)
H440-20166-7481497398753801824.000
H440-25166-9072497398753802529.000
H440-30166-9021497398753803240.000

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

外径(mm)

最小発注数量
4973987538018
24.000
166-7481
26
1個
4973987538025
29.000
166-9072
34
1個
4973987538032
40.000
166-9021
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
9日目
1,948
( 2,143 )
1日目
1,948
( 2,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・網で防虫対策ができます。
【用途】
・網が虫や小動物の侵入を防ぎます
【材質】
・本体:黄銅
・網:#16ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防虫目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防虫目皿
シングル混合栓 上向きパイプ
自閉式立水栓 Y596C-13
洗濯機用送り座水栓
二口ホーム水栓 F13A-13
レバー式自在水栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,94819,36821,3577,33610,2338,650
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目4日目
材質1本体:黄銅青銅青銅青銅青銅青銅
材質2網:#16ステンレス-----
高さ(mm)15-1078358-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト