17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

液体窒素コールドトラップ CT-LN2シリーズ

液体窒素コールドトラップ CT-LN2シリーズ CT-N25N40L-LN2-NW25-NW40
通常単価(税別)
173,684
税込単価
191,052
通常出荷日:15日目

【特長】・真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です

型番:

CT-N25N40L-LN2-NW25-NW40
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-N25N40L-LN2-NW25-NW40の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
質量(g)
3000.0
トラスココード
198-1950
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CT-N25N40L-LN2-NW25-NW40

トラスココード

最小発注数量
198-1950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,684
( 191,052 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します
・油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体窒素コールドトラップ CT-LN2シリーズの型番CT-N25N40L-LN2-NW25-NW40のページです。 型番CT-N25N40L-LN2-NW25-NW40に関する仕様情報を記載しております。
液体窒素コールドトラップ CT-LN2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体窒素コールドトラップ CT-LN2シリーズ
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップ
佐藤真空 CT-D-600 オイルミスト トラップ
ロータリーポンプE2Mシリーズ
オイルミストトラップ CT-D-150
メーカー佐藤真空佐藤真空三商三商EDWARDSアズワン
通常価格173,68421,87828,00034,000555,56028,000
通常出荷日15日目8日目12日目12日目7日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転形真空ポンプ関連部品
質量(g)3000.018000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト