17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSTシリーズ 4脚ボックスタイプ

ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSTシリーズ 4脚ボックスタイプ
通常単価(税別)
130,333199,999
税込単価
143,366219,999
通常出荷日:15日目

佐藤真空 真空ポンプ ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSTシリーズ 4脚ボックスタイプ。

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

電源

電圧(V)

排気速度

(l/min)

到達圧力

(Pa)

電源詳細(V)

油量(L)

質量(g)

詳細タイプ

吸気口径

寸法(mm)

使用油

トラスココード

最小発注数量
AC
100
20
9.3
単相100(65W)
0.7
16000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-1979
1個
AC
100
50
9.3
単相100(200W)
1.1
24000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-3523
1個
AC
200
50
9.3
三相200(200W)
1.1
24000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-1997
1個
AC
100
100
9.3
単相100(250W)
1.5
26000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-1980
1個
AC
200
100
9.3
三相200(300W)
1.5
26000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-3526
1個
AC
100
150
9.3
単相100(300W)
2.5
35000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-2002
1個
AC
200
150
9.3
三相200(300W)
2.5
35000.0
キャスタ付4脚ボックス1段ロータータイプ真空ポンプ
-
-
-
198-3528
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,333
( 143,366 )
15日目
149,123
( 164,035 )
15日目
149,123
( 164,035 )
15日目
182,457
( 200,703 )
15日目
182,457
( 200,703 )
15日目
199,999
( 219,999 )
15日目
199,999
( 219,999 )
15日目

詳細情報

基本情報

佐藤真空 真空ポンプ ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSTシリーズ 4脚ボックスタイプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSTシリーズ 4脚ボックスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSTシリーズ 4脚ボックスタイプ
油回転真空ポンプ 軽量タイプ
直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
メーカー佐藤真空アルバック機工佐藤真空アルバック機工三商三商
通常価格130,333-65,002 -219,123 -98,880104,00077,000
通常出荷日15日目1日目〜10日目〜1日目2日目2日目
真空ポンプ種類油回転形油回転型油回転形ドライ型油回転形油回転形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト