17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着 ぴたマットループ

吸着 ぴたマットループ

通常単価(税別)
1,235
税込単価
1,359
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません・汚れた所だけ洗えます・気になる...

詳細を確認

ご注意

  • 長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。
  • 商品画像は代表画像です。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

最小発注数量
グリーン
300
300
177-1909
1個
グレー
300
300
177-1886
1個
ベージュ
300
300
177-1888
1個
ブラウン
300
300
177-1895
1個
ブルー
300
300
177-1885
1個
ローズ
300
300
177-1880
1個
アイボリー
300
300
177-1891
1個
グリーン
450
450
177-1879
1個
ベージュ
450
450
177-1892
1個
ブラウン
450
450
177-1911
1個
ローズ
450
450
177-1907
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
6日目
1,235
( 1,359 )
4日目
1,235
( 1,359 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません
・汚れた所だけ洗えます
・気になる足音の低減と消臭効果もあります
・ハサミやカッターで自由にカット出来ます
【用途】
・床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
【材質】
・表面 ポリエステル
・裏面 アクリル樹脂

ご注意

  • 長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。
  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸着 ぴたマットループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着 ぴたマットループ
作業台用ゴムマット
作業台用ビニールマット
作業台用帯電防止マット
ワゴン用マット 平板・ピラミッド
作業台用カッターマット OM-1890
メーカーワタナベ工業トラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山アズワン
通常価格1,23513,352 -6,087 -22,5171,295 -16,500
通常出荷日4日目〜1日目〜9日目3日目1日目〜1日目
商品タイプカーペット-----
形状シートタイプ-----
厚み(mm)40-----
質量(g)450.000-----
材質1表面:ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト