17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

報時付電波掛時計 8MN408SR06 8MN408SR06

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

報時付電波掛時計 8MN408SR06

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8MN408SR06

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・季節・時間に合わせた野鳥の声が流れます。(自動切換え)
・A.シーズンモード、B.ランダムモード、C.カッコウモードの3種類からパターンを選択できます。
・【日本野鳥の会共同開発】日本野鳥の会監修、季節・時間に合わせた音声を厳選しました。
【材質】
・木枠

指定中の仕様・寸法情報

直径(mm)
336
JANコード
4903456214273
トラスココード
157-8340
質量(g)
1200.0
材質1
木枠
厚さ(mm)
63
ブラウン
電波
電源
単3アルカリ乾電池×6本(別売)
電池寿命
約1年

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト