17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルソーラーセット

通常単価(税別)
220,513
税込単価
242,564
通常出荷日:9日目

【特長】・【32Wモバイルソーラーシートの特長】・アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光か...

詳細を確認

    型番:

    GSB-3201-AD
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GSB-3201-ADの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GSB-3201-AD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220,513
    ( 242,564 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・【32Wモバイルソーラーシートの特長】
    ・アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用
    ・約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能
    ・国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート
    ・約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利
    ・6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能
    ・【付属バッテリーの特長】
    ・大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー
    ・AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます
    【用途】
    ・避難施設の緊急用電源として
    ・電気の備蓄として
    【セット内容】
    ・モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モバイルソーラーセットの型番GSB-3201-ADのページです。 型番GSB-3201-ADに関する仕様情報を記載しております。
    モバイルソーラーセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モバイルソーラーセット
    ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)
    Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネルセット
    ソーラーパネル(SOLAR400W)
    ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネル
    ソーラーパネル用コネクター
    メーカーOS(オーエス)JACKERYJACKERYECOFLOWECOFLOWANKER
    通常価格220,513106,18251,727 -115,00022,7071,483
    通常出荷日9日目11日目1日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト