17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁式オートドレントラップ

電磁式オートドレントラップ

通常単価(税別)
55,47782,776
税込単価
61,02591,054
通常出荷日:4日目

【特長】・大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。・タイマー機能により、排出間隔と...

詳細を確認
  • 接続口径
    Rc1/2
  • ドレン排出量([[CM3]]/min)
    24

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

使用圧力範囲(MPa)

電源(V)

本体周囲温度範囲(℃)

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
ドレン排出器
0.25~0.93
100
2~48
5200.0
216-9785
フロートセンサー採用
1個
ドレン排出器
0.25~0.93
200
2~48
4000.0
216-9786
大口径のオリフィス採用
1個
ドレン排出器
0.25~0.93
200
2~48
5200.0
216-9784
フロートセンサー採用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,776
( 91,054 )
4日目
55,477
( 61,025 )
4日目
78,156
( 85,972 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。
・タイマー機能により、排出間隔と排出時間の両方が設定可能です。
・フロートセンサー採用でエアーロス最小化の省エネモデルです。
【用途】
・水分・油分等ドレンの自動排出用に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁式オートドレントラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁式オートドレントラップ
ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
DF-2Pメカ式ドレン水排出器
エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
DB-1000ドレン水回収ボトル
メーカーオリオン機械フクハラアズワンJOHNANアズワン
通常価格55,477-38,84913,927121,148 -4,643
通常出荷日4日目1日目1日目9日目1日目
接続口径Rc1/2----
ドレン排出量([[CM3]]/min)24----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト