17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット ランヤード:W1TPRK-17 IPGSLTPRK2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット ランヤード:W1TPRK-17

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IPGSLTPRK2

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
・ハーネスはI型です
・巻取ランヤード リコアを採用しています
【用途】
・2m以上の高所作業者
【セット内容】
・ハーネス:FIPGSL-L2
・ランヤード:W1TPRK-17

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
適応目安身長:165~185cm
JANコード
4948377629904
トラスココード
200-6864
質量(g)
2850.000
ベルト幅(mm)
45
色詳細
ハーネス:黒/反射シルバーラインランヤード:黒
腿バックル
ワンタッチ トリプルロック式
ランヤードフック種類(構造物側)
剣オールアルミフック/自在環付

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト