17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

通常単価(税別)
33,532
税込単価
36,885
通常出荷日:9日目

【特長】・フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです・ハーネスはX型です・じゃばらランヤードを採用し...

詳細を確認
  • ベルト幅(mm)
    45
  • フック口開き(mm)
    65

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

XPNBMJPWB2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XPNBMJPWB2の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
色詳細
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
サイズ
適応目安身長:155~175cm
JANコード
4948377629959
トラスココード
200-6851
質量(g)
3090
ベルト幅(mm)
45
色詳細
-
腿バックル
ワンタッチ トリプルロック式
フック口開き(mm)
65
ランヤードフック種類(構造物側)
剣アルミフック/自在環付
胸ベルト幅(mm)
38
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • 商品種類

  • ツインランヤード

  • 胴ベルト

  • 色詳細

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 色詳細

  • 腿バックル

  • ランヤードフック種類(構造物側)

  • 胸ベルト幅(mm)

  • 最大使用可能質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
XPNBMJPWB2

商品種類

ツインランヤード

胴ベルト

色詳細

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

色詳細

腿バックル

ランヤードフック種類(構造物側)

胸ベルト幅(mm)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
ハーネス型安全帯
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
適応目安身長:155~175cm
4948377629959
200-6851
3090
-
ワンタッチ トリプルロック式
剣アルミフック/自在環付
38
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,532
( 36,885 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
・ハーネスはX型です
・じゃばらランヤードを採用しています
【用途】
・2m以上の高所作業者

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットの型番XPNBMJPWB2のページです。 型番XPNBMJPWB2に関する仕様情報を記載しております。
ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
レヴォハーネス(ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
フルハーネス"コアハーネス"(ロープ式ランヤード2本タイプ)
メーカー基陽藤井電工藤井電工トラスコ中山藤井電工藤井電工
通常価格33,53238,61528,89530,539 -38,426 -27,601
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベルト幅(mm)45-----
フック口開き(mm)65-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト