17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 TM5R-1S

ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付

通常単価(税別)
66,461
税込単価
73,107
通常出荷日:4日目

【特長】・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です・軽量でハンドリングが容易ですので搬送用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加圧タンク
  • 容量 (L)
    5.0~9.9
  • 材質
    SUS304
  • トラスココード
    205-8954
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    パッキン:FKM
  • 内部高さ (mm)
    215
  • 内径 (mm)
    226
  • 容量詳細(L)
    5

型番:

TM5R-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM5R-1Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
加圧タンク
容量(L)
5.0~9.9
材質
SUS304
トラスココード
205-8954
質量(g)
2100
材質1
パッキン:FKM
内部高さ(mm)
215
内径(mm)
226
容量詳細(L)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM5R-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,461
( 73,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です
・軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています
・蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です
・リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)
・フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます
・多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます
【用途】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304) パッキン:FKM
【セット内容】
・フロートスイッチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付の型番TM5R-1Sのページです。 型番TM5R-1Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付)
ステンレス加圧タンク セット品 TN3B-TSK
ステンレス加圧タンク 39L
TPタンク用ホルダー
ステンレス加圧タンク SUS316L
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格66,461226,581190,496105,98511,319107,009 -
通常出荷日4日目19日目19日目5日目4日目1日目
商品タイプ加圧タンク--加圧タンク関連品-
容量(L)5.0~9.9--20~59--
材質SUS304--SUS304SUS304-
トラスココード205-8954245-6460245-6474809-4328127-9038-
質量(g)21005000.05000.07400340.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト