17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイフティライト S型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セイフティライト S型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NSL-510-1L

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・反射体に、夜明け・薄暮時の視認性に優れた蛍光黄緑レンズを採用しました
【用途】
・中央分離帯の注意喚起に
【材質】
・本体:アルミニウム合金・反射体:特殊ポリカーボネート樹脂
【セット内容】
・本体・反射体・樹脂キャップ・60.5取付金具・ネジ

ご注意

  • 本製品は既存の60.5支柱に取り付けるための本体・金具セットです。
  • 支柱は付属しません。
  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
510
幅(mm)
120
質量(g)
1450.0
トラスココード
211-5360
材質1
本体:アルミニウム合金、反射体:特殊ポリカーボネート樹脂
タイプ
半周反射
奥行(mm)
75
本体色
反射部カラー
蛍光黄緑
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト