17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニバック(小型油回転真空ポンプ)

ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
通常単価(税別)
125,022180,204
税込単価
137,524198,224
通常出荷日:7日目

【特長】・サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です・高真空が得られる2段排気方式です・持...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

電圧(V)

消費電力

(W)

奥行(mm)

吸気口径(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

排気速度(L/min)50/60Hz

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100 ~ 200
400
488
外径27×内径20
263
170
135/162
-
179-0383
29000.0
1個
100 ~ 120
100
288.5
外径15×内径11
163
120
30/36
4573181505894
179-1977
9300.0
1個
100
300
413.5
外径27×内径20
234.5
150
100/120
-
178-8876
22000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,204
( 198,224 )
7日目
125,022
( 137,524 )
7日目
157,786
( 173,565 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です
・高真空が得られる2段排気方式です
・持ち運びが簡単で、装置組込用としても最適です
【用途】
・減圧

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニバック(小型油回転真空ポンプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)
RE用真空シール 2組 142610
ロータリーエバポレーター
RV 10.4 ドライアイスコンデンサー
試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120
メーカーヤマト科学ヤマト科学東京理化器械東京理化器械アズワンケニス
通常価格125,022-58,65115,000184,320 -174,452 -33,950
通常出荷日7日目7日目9日目11日目〜45日目49日目
真空ポンプ種類油回転形ドライ形----
排気段数2-----
使用環境標準標準----
付加機能逆流防止機能なし----
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)~1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト