ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)

    ~mm
  • 排気速度(L/min)50/60Hz

  • 到達圧力詳細(Pa)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)

ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ) PG31
通常単価(税別)
58,651
税込単価
64,516
通常出荷日:7日目

【特長】・オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです・オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。

型番:

PG31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PG31の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
使用環境
標準
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
7~
電源
AC
電圧(V)
100
消費電力(W)
39/43
奥行(mm)
203
吸気口径(mm)
外径9×内径5
高さ(mm)
182
幅(mm)
146
使用温度範囲(℃)
7~40
排気速度(L/min)50/60Hz
24/30
到達圧力詳細(Pa)
26.6×10の3乗
JANコード
4573181505962
トラスココード
179-0433
質量(g)
3900.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PG31

到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)

(Pa)

排気速度(L/min)50/60Hz

到達圧力詳細(Pa)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
7~
24/30
26.6×10の3乗
4573181505962
179-0433
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,651
( 64,516 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです
・オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます
・小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です
・同形状の2つのポンプ室の配管方法を変え、PG16(直列配管)は高い真空度を、PG31(並列配管)は大きい排気量を得られ、用途に合わせてお選びいただけます
・シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)の型番PG31のページです。 型番PG31に関する仕様情報を記載しております。
ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)
ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
RE用真空シール 2組 142610
ロータリーエバポレーター
RV 10.4 ドライアイスコンデンサー
試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120
メーカーヤマト科学ヤマト科学東京理化器械東京理化器械アズワンケニス
通常価格58,651125,022 -15,000184,320 -174,452 -33,950
通常出荷日7日目7日目9日目11日目〜45日目49日目
真空ポンプ種類ドライ形油回転形----
ドライ形種類ダイヤフラム形-----
使用環境標準標準----
付加機能なし逆流防止機能----
電源AC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト