17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温水槽 SB-350

恒温水槽

通常単価(税別)
32,572
税込単価
35,829
通常出荷日:5日目

【仕様】・東京理化器械 恒温器・乾燥器 恒温水槽SB-350です。・水槽容量は約3.5Lです。・温度調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外寸法 (mm)
    294×235×94
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • トラスココード
    176-9387
  • 質量(g)
    900.0

型番:

SB-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-350の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外寸法(mm)
294×235×94
商品タイプ詳細
恒温水槽
トラスココード
176-9387
質量(g)
900.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,572
( 35,829 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京理化器械 恒温器・乾燥器 恒温水槽SB-350です。
・水槽容量は約3.5Lです。
・温度調節範囲・精度は室温+5~80℃・±1.5℃(撹拌時)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

恒温水槽の型番SB-350のページです。 型番SB-350に関する仕様情報を記載しております。
恒温水槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
恒温水槽
Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21
恒温水槽 T-N22D
卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)
小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)
メーカー東京理化器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格32,57287,38924,778 -144,72098,00066,139
通常出荷日5日目3日目1日目9日目3日目10日目
商品タイプその他-----
外寸法(mm)294×235×9492×342×230H±5-590×390×370220×424×335H(付属水槽セット時)200×325×215H(付属水槽セット時)
商品タイプ詳細恒温水槽-----
トラスココード176-9387-----
質量(g)900.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト