17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーカープレート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マーカープレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT172-M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
・耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
・バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
・刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
【用途】
・ケーブルなどの識別、表示に。
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
4.4~4.6
全長(mm)
19.1
幅(mm)
4.4/4.6
材質
[ステンレス] 304ステンレス
[その他] シルバー
厚み(mm)
0.3
JANコード
0613056448766
トラスココード
217-6427
質量(g)
1723.000
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
-80~538

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト