17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)【500個入り】

通常単価(税別)
33,422
税込単価
36,764
通常出荷日:1日目

【特長】・幅が広い結束バンドにも使用できます・エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ネジ

固定部穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M5
5.1
0613056258686
195-0468
2004.500
1パック

500個入り

M6
6.6
0613056258693
195-0469
1956.000
1パック

500個入り

M8
8.1
0613056258709
195-0471
1878.500
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,422
( 36,764 )
1日目
33,422
( 36,764 )
1日目
33,422
( 36,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅が広い結束バンドにも使用できます
・エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます
【用途】
・結束バンドの固定
【材質】
・耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格33,42224,16519,7684,8942,4745,615
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)2.5~12.74.8~2294.8~2292.5~721.0~3250
全長(mm)35.8780780250157395
材質耐候・耐熱性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66耐候性ナイロン6666ナイロン66ナイロン66ナイロン
耐環境性耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 難燃耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト