ファクトリーサプライ用品技術窓口

超親水フィルム

通常単価(税別)
6,474
税込単価
7,121
通常出荷日:6日目

【特長】・浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確...

詳細を確認

ご注意

  • 屋外での使用はおすすめしておりません。

型番:

SF-5000H-1220-01
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-5000H-1220-01の仕様・寸法情報

厚み(μm)
75
幅(mm)
1220
長さ(m)
1
クリア
基材
ポリエステル系
トラスココード
210-3675
質量(g)
300.0
材質1
PET

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-5000H-1220-01
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,474
( 7,121 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます
・セルフクリーニング効果、水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス
・ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です
・高透明なのでフィルムの存在を感じさせません
・最大サイズ:1220mm×30M、1M単位でのカット販売可能です
【用途】
・浴室ミラーなど、ガラスや鏡の水滴軽減・くもり軽減に
【材質】
・PET

ご注意

  • 屋外での使用はおすすめしておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超親水フィルムの型番SF-5000H-1220-01のページです。 型番SF-5000H-1220-01に関する仕様情報を記載しております。
超親水フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超親水フィルム
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ
メーカー中川ケミカルタカハラコーポレーション日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格6,47418,27526,76432,26270,58831,045 -
通常出荷日6日目1日目1日目6日目5日目在庫品1日目
厚み(μm)75162120608060
幅(mm)1220901020500500500
長さ(m)13050200100100
クリアクリアホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
基材ポリエステル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト