17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホースポンプ SO-536

ホースポンプ

通常単価(税別)
352
税込単価
387
通常出荷日:4日目

【特長】・洗浄剤を移す時に使用するポンプです【材質】・ポリエチレン

  • その他
    オプション
  • トラスココード
    136-0139
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

SO-536
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SO-536の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
136-0139
質量(g)
60.000
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-536
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352
( 387 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄剤を移す時に使用するポンプです
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースポンプの型番SO-536のページです。 型番SO-536に関する仕様情報を記載しております。
ホースポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースポンプ
エアコンマイスター
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
アイアンカット
尿石バン
B・Pクリーナー18L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格3528,54610,40940,0737,32523,890
通常出荷日4日目4日目11日目11日目4日目8日目
その他オプション-----
トラスココード136-0139136-0152--136-0090-
質量(g)60.0004350.0--4300.0-
材質1ポリエチレン非イオン系界面活性剤--塩化水素・非イオン系界面活性剤-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト