17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK 光沢復活剤

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:2日目

【特長】・経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます【用途】・未塗装樹脂のツヤ出し、保護に

詳細を確認

型番:

S-2935
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2935の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
自動車部品
対応材質
ABS樹脂
JANコード
4989933906220
トラスココード
195-4250
容量(ml)
100
材質1
シリコン
質量(g)
128.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2935
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます
【用途】
・未塗装樹脂のツヤ出し、保護に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYK 光沢復活剤の型番S-2935のページです。 型番S-2935に関する仕様情報を記載しております。
SYK 光沢復活剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYK 光沢復活剤
SYK ナチュレクリーン
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
アイアンカット
エアコンマイスター
尿石バン
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格2,0005,36311,48647,6469,4017,692
通常出荷日2日目1日目11日目11日目4日目4日目
種類スプレー-----
用途自動車部品-----
対応材質ABS樹脂-----
JANコード4989933906220-----
トラスココード195-4250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト