17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK ナチュレクリーン

通常単価(税別)
5,3634,295
税込単価
5,8994,725
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・中性の脱脂洗浄剤でガンコな油汚れもスッキリ落とします。・中性なので、塗装面にも使用できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 液性
    中性
  • JANコード
    4989933906169
  • トラスココード
    195-4243
  • 質量(g)
    4250.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルコール系溶剤
  • 容量(g)
    4

ご注意

  • 人体に害がありますので、飲まないでください。
  • 目に入らないようにしてください。
  • 使用後は必ずフタを閉めてください。
  • 使用前に目立たない所で試し、変色等異常がないことを確認してください。

型番:

S-2929
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2929の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
液性
中性
JANコード
4989933906169
トラスココード
195-4243
質量(g)
4250.0
材質1
主成分:界面活性剤、アルコール系溶剤
容量(g)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2929
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3634,295
( 4,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中性の脱脂洗浄剤でガンコな油汚れもスッキリ落とします。
・中性なので、塗装面にも使用できます。
・天然オレンジオイル配合で爽やかな香りで厨房・住宅での使用にも向いています。
・汚れに応じて水で希釈して使用できます。
・スプレーガンに入れるとムース状になります。(5倍希釈まで)
・汚れに応じて原液~水で100倍希釈して使用してください。
【用途】
・動植物油・鉱物油などの油汚れの洗浄に。
【材質】
・主成分:界面活性剤、アルコール系溶剤

ご注意

  • 人体に害がありますので、飲まないでください。
  • 目に入らないようにしてください。
  • 使用後は必ずフタを閉めてください。
  • 使用前に目立たない所で試し、変色等異常がないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYK ナチュレクリーンの型番S-2929のページです。 型番S-2929に関する仕様情報を記載しております。
SYK ナチュレクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYK ナチュレクリーン
SYK 光沢復活剤
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
アイアンカット
尿石バン
B・Pクリーナー18L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格5,3632,00011,48647,6467,69226,138
通常出荷日1日目2日目11日目11日目4日目8日目
商品タイプクリーナー---クリーナー-
用途住居用---住居用-
液性中性---酸性-
JANコード4989933906169---4989933904721-
トラスココード195-4243---136-0090-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト