17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリフリーザー PFM-1000

プリフリーザー

通常単価(税別)
105,504
税込単価
116,054
通常出荷日:4日目

【仕様】・プリフリーザーPFM-1000です。・予備凍結専用の試料回転装置です。・取付対象機種はPFR...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    予備凍結専用の試料回転装置
  • トラスココード
    176-8773
  • 質量(g)
    2300.0

型番:

PFM-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFM-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
予備凍結専用の試料回転装置
トラスココード
176-8773
質量(g)
2300.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFM-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,504
( 116,054 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プリフリーザーPFM-1000です。
・予備凍結専用の試料回転装置です。
・取付対象機種はPFR-1000です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリフリーザーの型番PFM-1000のページです。 型番PFM-1000に関する仕様情報を記載しております。
プリフリーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリフリーザー
AC100V/52W 冷蔵庫
ショーワ ショウクリーナSS-106
アイスクラッシャー
ジェットファン 140×120×120mm
電気低温器(電子恒温庫)
メーカー東京理化器械エスコショーワケニスアズワンケニス
通常価格105,50423,60013,61939,77033,00043,650 -
通常出荷日4日目2日目4日目7日目8日目9日目〜
商品タイプその他冷蔵・冷凍庫・製氷機その他--恒温庫
その他オプション-オプション---
詳細タイプ予備凍結専用の試料回転装置-----
トラスココード176-8773-----
質量(g)2300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト