17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐 NOC-1-NO80

NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐

通常単価(税別)
580
税込単価
638
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ式です。【材質】・ワンタッチバックル:POM・テープ:合成繊維

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ワンタッチ式あご紐
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    ワンタッチバックル:POM
  • 材質2
    テープ:合成繊維
  • 適合機種
    NO.80
  • JANコード
    4962087111146
  • トラスココード
    853-7406

型番:

NOC-1-NO80
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
NOC-1-NO804962087107828853-740614.000

NOC-1-NO80の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ワンタッチ式あご紐
質量(g)
14.000
材質1
ワンタッチバックル:POM
材質2
テープ:合成繊維
適合機種
NO.80
JANコード
4962087111146
トラスココード
853-7406
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NOC-1-NO80
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式です。
【材質】
・ワンタッチバックル:POM
・テープ:合成繊維

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐の型番NOC-1-NO80のページです。 型番NOC-1-NO80に関する仕様情報を記載しております。
NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐
ヘルメット取付式防蜂ネット
ヘルメット取付用バイザーライト
NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップ
トーヨーセフティ ケーボー 緑
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格5805,4501,5354511,127 -113
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜4日目
商品タイプその他-----
-----
詳細タイプワンタッチ式あご紐-----
質量(g)14.000-----
材質1ワンタッチバックル:POM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト