ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電波掛時計(ハイブリッド電波時計)

電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS251W
通常単価(税別)
16,875
税込単価
18,563
通常出荷日:5日目

【特長】・標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です・温度湿度表示、スイー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です

型番:

ZS251W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZS251Wの仕様・寸法情報

電波
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ZS251W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,875
( 18,563 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です
・温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです
【用途】
・時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です
【セット内容】
・モニター電池

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波掛時計(ハイブリッド電波時計)の型番ZS251Wのページです。 型番ZS251Wに関する仕様情報を記載しております。
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
電波時計
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
電波時計 セイコーネクスタイム
電波時計(掛置兼用)
メーカーセイコークロックシチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロックセイコークロックシチズン(リズム時計)
通常価格16,8755,88516,875 -13,12518,09415,000
通常出荷日5日目1日目1日目1日目7日目1日目
電波-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト