17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムダンパー

通常単価(税別)
498,000
税込単価
547,800
通常出荷日:11日目

【特長】・重いドラム缶もペダルを踏むだけで軽々上昇、バルブ操作でゆっくり下降させることができます・ドラ...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 材質1
    本体:スチール
  • 車輪径(mm)後輪
    φ150(ゴム)
  • 昇降方式
    足踏油圧式
  • 反転方式
    手動式

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

DM-500-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-500-Sの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
ハンドル
ジャバラ
質量(g)
100000.0
トラスココード
116-5210
材質1
本体:スチール
ストローク(mm)
0~500
車輪径(mm)後輪
φ150(ゴム)
車輪径(mm)前輪
φ200(ゴム)
昇降方式
足踏油圧式
全高(mm)
1235
全長(mm)
1250
全幅(mm)
1015
反転方式
手動式

絞り込み条件

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • ストローク(mm)

  • 車輪径(mm)前輪

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-500-S

ハンドル

ジャバラ

質量(g)

トラスココード

ストローク(mm)

車輪径(mm)前輪

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
100000.0
116-5210
0~500
φ200(ゴム)
1235
1250
1015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498,000
( 547,800 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重いドラム缶もペダルを踏むだけで軽々上昇、バルブ操作でゆっくり下降させることができます
・ドラム缶内容物の投入作業ができます
【用途】
・ドラム缶内容物の小分け作業に
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムダンパーの型番DM-500-Sのページです。 型番DM-500-Sに関する仕様情報を記載しております。
ドラムダンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムダンパー
油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし
ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
メーカー大阪タイユー和コーポレーションDANDYトラスコ中山トラスコ中山和コーポレーション
通常価格498,00080,770390,055288,961 -84,69184,310
通常出荷日11日目3日目1日目14日目〜14日目3日目
均等荷重(kg)300180150500250200
材質1本体:スチール-----
車輪径(mm)後輪φ150(ゴム)-----
昇降方式足踏油圧式-----
反転方式手動式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト