ファクトリーサプライ用品技術窓口

MMブロック ステップタイプ

通常単価(税別)
61,874
税込単価
68,061
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。・錆や腐食に強く、丈夫で高耐久です。・木材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    重量物保持台(高さ位置調整可能)
  • JANコード
    4260514346452
  • トラスココード
    228-3627
  • 質量(g)
    6800.0
  • 材質1
    樹脂製
  • 全長(mm)
    630
  • 高さ(mm)
    259
  • 幅(mm)
    200
  • 耐荷重(t)
    10

ご注意

  • 許容荷重を超えてのご使用はおやめください。
  • ブロックは平たんで固い地面に設置してご使用ください。

型番:

JUB-KS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JUB-KSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
重量物保持台(高さ位置調整可能)
JANコード
4260514346452
トラスココード
228-3627
質量(g)
6800.0
材質1
樹脂製
全長(mm)
630
高さ(mm)
259
幅(mm)
200
耐荷重(t)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JUB-KS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,874
( 68,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。
・錆や腐食に強く、丈夫で高耐久です。
・木材使用不可の現場でも使用可能です。
・保持位置の変更が簡単です。
・持ち運びに最適です。
【用途】
・重量物の保持などに。
【材質】
・樹脂製

ご注意

  • 許容荷重を超えてのご使用はおやめください。
  • ブロックは平たんで固い地面に設置してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MMブロック ステップタイプの型番JUB-KSのページです。 型番JUB-KSに関する仕様情報を記載しております。
MMブロック ステップタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMブロック ステップタイプ
爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)
送り台タイプ爪つきジャッキ
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
微調整用ミニ爪つきジャッキ
2段式爪付ジャッキ(安全弁付)EW-100
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格61,874217,437149,459123,95765,33363,556 -
通常出荷日1日目25日目7日目1日目7日目1日目〜
商品タイプその他--爪付ジャッキ--
詳細タイプ重量物保持台(高さ位置調整可能)-----
JANコード42605143464524520187250075452018725002045201873100214520187220412-
トラスココード228-3627687-6852677-1802334-7923677-1784-
質量(g)6800.02800035000.032000.010100.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト