ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

作業用チェア ビニールレザー

通常単価(税別)
19,476
税込単価
21,424
通常出荷日:1日目

【特長】・座回転式のスタンダードな作業椅子です・座がΦ375mmとワイドなのでゆったりと座れます【材質...

詳細を確認

型番:

TL-6L-Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-6L-Zの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
195-4352
質量(g)
5400.0
材質1
座部:ウレタン
材質2
脚部:スチール(クロムメッキ)
グリーン購入法適合品
適合
座高(mm)
470~640
座幅(mm)
375
JANコード
4560120391182
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TL-6L-Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,476
( 21,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座回転式のスタンダードな作業椅子です
・座がΦ375mmとワイドなのでゆったりと座れます
【材質】
・座部:ウレタン
・脚部:スチール(クロムメッキ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア ビニールレザーの型番TL-6L-Zのページです。 型番TL-6L-Zに関する仕様情報を記載しております。
作業用チェア ビニールレザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用チェア ビニールレザー
TD-2型 作業用チェア
作業用チェア ゴム固定脚 ブラック
作業用チェア TAC-H33-Z OR
溶接用チェア
木製座作業椅子
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格19,47612,26625,06420,05720,53612,433
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目15日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型
トラスココード195-4352503-6402195-4353195-4334195-4354133-4704
質量(g)5400.03600.052004300.05300.03000.0
材質1座部:ウレタン座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)座部:ウレタン座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座座:木材座部:木製
材質2脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター脚部:スチール塗装脚脚部:スチール

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト