ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAGIC BOND 0865

MAGIC BOND

通常単価(税別)
2,513
税込単価
2,764
通常出荷日:4日目

【特長】・紫外線(395~400nm)により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です・耐水、耐熱(150...

詳細を確認
  • 透明
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • 粘度(mPa・s)
    7000-16000
  • 質量(g)
    5
  • 容量(g)
    5
  • 表面硬化時間
    5~10秒

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

0865
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0865の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
透明
使用温度範囲(℃)
-40~150
粘度(mPa・s)
7000-16000
JANコード
4562281592446
質量(g)
5
トラスココード
217-2237
容量(g)
5
表面硬化時間
5~10秒
種類
本体
詳細タイプ
紫外線で固める接着剤
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
08650865

商品種類

JANコード

トラスココード

種類

詳細タイプ

最小発注数量
その他接着剤
4562281592446
217-2237
本体
紫外線で固める接着剤
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,513
( 2,764 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線(395~400nm)により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です
・耐水、耐熱(150℃)、可視性に優れています
・完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です
【用途】
・金属・木材・石材・ガラス・陶器・樹脂・配線など

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAGIC BONDの型番0865のページです。 型番0865に関する仕様情報を記載しております。
MAGIC BONDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAGIC BOND
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml
CH18 3kg 接着剤
写真用
接着剤ダイ
メーカー旭エンジニアリングエスココニシコニシセメダイン鐘工業
通常価格2,5131,9007342,019203187
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
透明その他---
使用温度範囲(℃)-40~150-----
粘度(mPa・s)7000-16000-----
質量(g)5-----
容量(g)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト