ファクトリーサプライ用品技術窓口

長尺LEDコードレスライトセット LB-LED12D

長尺LEDコードレスライトセット

通常単価(税別)
42,145
税込単価
46,360
通常出荷日:7日目

【特長】・長い照明部を持つコードレスLEDライトです。【用途】・別売のフック付きホルダーを使用すると棚...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1630
  • コード長さ (m)
    0
  • JANコード
    4571169245565
  • トラスココード
    201-2140
  • ゴムホルダー外径(mm)
    ?
  • 質量(g)
    1015
  • 最大点灯時間(h)
    10
  • 全長(mm)
    780
  • 適合機種
    JVS-20L
  • 品名
    縦型スタンド

ご注意

  • 水や切削油が掛かる場所でのご使用はお避けください。

型番:

LB-LED12D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-LED12Dの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1630
コード長さ(m)
0
JANコード
4571169245565
トラスココード
201-2140
ゴムホルダー外径(mm)
?
質量(g)
1015
最大点灯時間(h)
10
全長(mm)
780
適合機種
JVS-20L
品名
縦型スタンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-LED12D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,145
( 46,360 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い照明部を持つコードレスLEDライトです。
【用途】
・別売のフック付きホルダーを使用すると棚やアングルやパイプなどに引っ掛けて使用することができます。
・別売の自立式スタンドを使用すると照明器具の置けない機械廻りの仮設照明として使用できます。
【セット内容】
・ライト本体
・バッテリー
・充電器

ご注意

  • 水や切削油が掛かる場所でのご使用はお避けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長尺LEDコードレスライトセットの型番LB-LED12Dのページです。 型番LB-LED12Dに関する仕様情報を記載しております。
長尺LEDコードレスライトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺LEDコードレスライトセット
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
ストロングライト (耐圧・防爆型)
長尺LEDコードレスライト
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
12W LED高演色コードレスライト
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格42,14548,800119,70032,87337,13872,000
通常出荷日7日目1日目9日目7日目1日目1日目
明るさ(lm)16301770155016301801100(MAX)
コード長さ(m)05----
JANコード457116924556545711692457254571169242151457116924557245711692442854571169245534
トラスココード201-2140354-1837459-1291201-2176816-2458246-1000
ゴムホルダー外径(mm)?-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト