17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットベース

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:7日目

【特長】・鉄部であれば固定できますので、機械・車輌・船体・棚などにライトを仮固定できます【材質】・ネオ...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マグネットベース
  • JANコード
    4571169245589
  • トラスココード
    201-2087
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    ネオジムマグネット
  • 材質2
    ホルダー本体はポリカ

型番:

LB-MG
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-MGの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
マグネットベース
JANコード
4571169245589
トラスココード
201-2087
質量(g)
90
材質1
ネオジムマグネット
材質2
ホルダー本体はポリカ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-MG
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄部であれば固定できますので、機械・車輌・船体・棚などにライトを仮固定できます
【材質】
・ネオジムマグネット
・ホルダー本体はポリカ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットベースの型番LB-MGのページです。 型番LB-MGに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース
saga マルチハンガー マグネット付
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
ストロングライト 防雨構造
高演色LEDライト用拡散フード
saga マルチハンガー ライトスタンド用
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格4,2003,86237,13817,99613,9752,037
通常出荷日7日目4日目1日目6日目1日目7日目
商品の種類その他その他-蛍光灯その他その他
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプマグネットベースマルチハンガー--拡散フードマルチハンガー
JANコード457116924558945711692417274571169244285457116924359245711692449404571169242403
トラスココード201-2087816-2479816-2458816-2471114-7425816-2480

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト