ファクトリーサプライ用品技術窓口

長尺LEDコードレスライト

通常単価(税別)
32,873
税込単価
36,160
通常出荷日:7日目

【特長】・長い照明部を持つコードレスLEDライトです【用途】・別売のフック付きホルダーを使用すると棚や...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1630
  • JANコード
    4571169245572
  • トラスココード
    201-2176
  • 質量(g)
    515
  • 最大点灯時間(h)
    10
  • 全長(mm)
    780
  • 適合機種
    JVS-20L
  • 品名
    縦型スタンド

ご注意

  • 水や切削油が掛かる場所でのご使用はお避けください。

型番:

LB-LED12LD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-LED12LDの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1630
JANコード
4571169245572
トラスココード
201-2176
質量(g)
515
最大点灯時間(h)
10
全長(mm)
780
適合機種
JVS-20L
品名
縦型スタンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-LED12LD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,873
( 36,160 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い照明部を持つコードレスLEDライトです
【用途】
・別売のフック付きホルダーを使用すると棚やアングルやパイプなどに引っ掛けて使用することができます
・別売の自立式スタンドを使用すると照明器具の置けない機械廻りの仮設照明として使用できます
【セット内容】
・ライト本体
・バッテリー

ご注意

  • 水や切削油が掛かる場所でのご使用はお避けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長尺LEDコードレスライトの型番LB-LED12LDのページです。 型番LB-LED12LDに関する仕様情報を記載しております。
長尺LEDコードレスライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺LEDコードレスライト
長尺LEDコードレスライトセット
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
12W LED高演色コードレスライト
高演色LEDライト (調光機能付)
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格32,87342,14537,13828,56072,00052,000
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)163016301801441100(MAX)1240
JANコード457116924557245711692455654571169244285457116924395045711692455344571169245138
トラスココード201-2176201-2140816-2458454-8345246-1000855-4835
質量(g)5151015810.0003006601100
最大点灯時間(h)101085時間--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト