17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム系ラテックス形接着剤 CL-7N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴム系ラテックス形接着剤 CL-7N

販売終了

型番

LX-121

2026年08月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・クッションフロアー用・合成ゴム系接着剤です
・初期接着力に優れます
・被着皮膜に弾性があり、振動や衝撃に強いです
・JIS A 5536品です
【用途】
・クッションフロア、カーペット、ニードルパンチ用

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
白
JANコード
4901761336994
トラスココード
211-4304
質量(g)
1150.0
材質1
主成分:合成ゴム
容量(kg)
1
JIS規格
〇
色詳細
乳白色
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム系ラテックス形接着剤 CL-7N
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
接着剤発泡スチロール用
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格-2,220円340円652円658円671円
通常出荷日-1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ瞬間接着剤
色白その他透明白白透明
材質1主成分:合成ゴム主成分:ウレタン樹脂主成分:酢酸ビニル主成分:酢酸ビニル主成分:酢酸ビニル主成分:シアノアクリレート樹脂
JIS規格〇×-××-
色詳細乳白色淡褐色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト