17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーフェクトデコ HL-003

パーフェクトデコ

通常単価(税別)
351
税込単価
386
通常出荷日:5日目

【特長】・デコレーション専用接着剤です。・ストーンが白くなりません。・衝撃や熱、水にも強いタイプです。...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4901761187930
  • トラスココード
    211-4309
  • 容量 (mL)
    10
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂

型番:

HL-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-003の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4901761187930
トラスココード
211-4309
容量(mL)
10
質量(g)
35.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デコレーション専用接着剤です。
・ストーンが白くなりません。
・衝撃や熱、水にも強いタイプです。
・シンナー不使用でいやな臭いもなく、プラスチックをとかすこともありません。
・固まるまでの時間に余裕があるので、微調整可能です。
【用途】
・スマートフォン(スマホ)、携帯電話などの装飾に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーフェクトデコの型番HL-003のページです。 型番HL-003に関する仕様情報を記載しております。
パーフェクトデコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーフェクトデコ
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3512581,2544821,9212,976
通常出荷日5日目4日目1日目4日目2日目4日目
透明透明透明透明
JANコード490176118793049017613001624901761708821490176117779549017611835504901761523608
トラスココード211-4309813-5181148-7394813-5024813-5108191-6905
容量(mL)103060010135333
質量(g)35.00075.000880.00033206.000410.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト