17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトマルチ 10ml/ブリスター HL-015

クラフトマルチ 10ml/ブリスター

通常単価(税別)
522
税込単価
574
通常出荷日:5日目

【特長】・金属・プラスチックのホビー素材を強力に接着できます。・透明で仕上がりがきれいです。・無溶剤で...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4901761511469
  • トラスココード
    211-4339
  • 質量(g)
    27.000

型番:

HL-015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-015の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4901761511469
トラスココード
211-4339
質量(g)
27.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・プラスチックのホビー素材を強力に接着できます。
・透明で仕上がりがきれいです。
・無溶剤で安心です。
・接着力が強いです。
・あらゆる素材をしっかり接着します。
・商品の詳細はメーカーチラシをご覧ください。
【用途】
・ビジューデコに。
・アクセサリー製作に。
・工作、手芸、ホビークラフト素材の接着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトマルチ 10ml/ブリスターの型番HL-015のページです。 型番HL-015に関する仕様情報を記載しております。
クラフトマルチ 10ml/ブリスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトマルチ 10ml/ブリスター
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
多用途内装用接着剤 SG-1R
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格5225081,349 -1,9212581,254
通常出荷日5日目4日目1日目〜2日目4日目1日目
透明透明透明透明
JANコード49017615114694901761177795-490176118355049017613001624901761708821
トラスココード211-4339813-5024-813-5108813-5181148-7394
質量(g)27.00033-206.00075.000880.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト