ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力防水塗料用すべり止め材D036 600714

強力防水塗料用すべり止め材D036

通常単価(税別)
610
税込単価
671
通常出荷日:4日目

【特長】・水性エポキシ防水塗料、水性強力コンクリート床用をすべり止め仕上げにする塗料です・水性エポキシ...

詳細を確認
  • JANコード
    4970925600714
  • トラスココード
    226-6239
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    珪砂
  • 容量(kg)
    0.3

ご注意

  • 塗料は塗装中も時々よくかき混ぜて、すべり止め材が沈降しないように注意してください。

型番:

600714
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

600714の仕様・寸法情報

JANコード
4970925600714
トラスココード
226-6239
質量(g)
340
材質1
珪砂
容量(kg)
0.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
600714
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性エポキシ防水塗料、水性強力コンクリート床用をすべり止め仕上げにする塗料です
・水性エポキシ防水塗料、水性強力コンクリート床用に混ぜるだけなので施工が簡単です
【用途】
・水性エポキシ強力防水塗料、強力コンクリート床用塗料の専用すべり止め材です
・水性エポキシ強力防水塗料をすべり止め仕上げで施工する場合
・1Kgセットで混入量は、300g、2Kgセットで混入量は、600g(300g入り2本)
・水性強力コンクリート床用をすべり止め仕上げで施工する場合
・0.7Lで混入量は、150g(300g入り約半分)
・1.6Lで混入量は、300g
【材質】
・珪砂

ご注意

  • 塗料は塗装中も時々よくかき混ぜて、すべり止め材が沈降しないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力防水塗料用すべり止め材D036の型番600714のページです。 型番600714に関する仕様情報を記載しております。
強力防水塗料用すべり止め材D036のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力防水塗料用すべり止め材D036
道路線引き用塗料
木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)
道路線引き用スプレー
2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材
屋根・屋上用防水塗料 D027
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格61031,24711,0711,3017373,755
通常出荷日4日目9日目1日目7日目4日目7日目
JANコード497092560071449709255200674970925530929-49709256007144970925600509
トラスココード226-6239122-8120445-0531---
質量(g)34020000.0125005803403480
材質1珪砂-油脂、防腐剤、防虫剤アクリル樹脂--
容量(kg)0.320----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト