17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 塗料シンナー 16L 604002

アサヒペン 塗料シンナー 16L

通常単価(税別)
11,27210,863
税込単価
12,39911,949
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・合成樹脂塗料用シンナーです【用途】・油性塗料、合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂エナメルの希...

詳細を確認
  • JANコード
    4970925604002
  • トラスココード
    226-6244
  • 容量(L)
    16
  • 質量(g)
    13000
  • 材質1
    有機溶剤

型番:

604002
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

604002の仕様・寸法情報

JANコード
4970925604002
トラスココード
226-6244
容量(L)
16
質量(g)
13000
材質1
有機溶剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
604002
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,27210,863
( 11,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成樹脂塗料用シンナーです
【用途】
・油性塗料、合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂エナメルの希釈・洗浄
【材質】
・有機溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒペン 塗料シンナー 16Lの型番604002のページです。 型番604002に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 塗料シンナー 16Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 塗料シンナー 16L
アサヒペン ラッカーシンナー 16L
塗料シンナー【AP9010604】
ラッカーシンナー【AP9010608】
ペイントうすめ液
ラッカーうすめ液
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格11,27212,56310,47211,963671634
通常出荷日4日目4日目7日目7日目7日目1日目
JANコード497092560400249709256040194970925604002497092560401949709255710524970925571076
トラスココード226-6244226-6246----
容量(L)16161616--
質量(g)13000130001300013000150384
材質1有機溶剤有機溶剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト