17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MMブロック標準タイプ

通常単価(税別)
10,35415,614
税込単価
11,38917,175
通常出荷日:4日目

【特長】・従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。・錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。・木材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • タイプ
    重量物保持台
  • 材質1
    樹脂
  • 奥行(mm)
    200
  • 幅(mm)
    200
  • 耐荷重(t)
    20

ご注意

  • ブロックの上下面は対象物と必ず全面で接するようにしてください。
  • 許容荷重を超えてのご使用はおやめください。
  • ブロックは平たんで固い地面に設置してご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

高さ(mm)

最小発注数量
228-3626
1000.0
4520187650011
30
1個
228-3628
1500.0
4520187650028
45
1個
228-3629
2000.0
4520187650035
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,354
( 11,389 )
4日目
12,984
( 14,282 )
4日目
15,614
( 17,175 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。
・錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。
・木材使用不可の現場でも使用可能です。
・エコマーク認定商品です。
・廃プラスティックを利用し製造しています。
【用途】
・重量物の保持などに。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • ブロックの上下面は対象物と必ず全面で接するようにしてください。
  • 許容荷重を超えてのご使用はおやめください。
  • ブロックは平たんで固い地面に設置してご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMブロック標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMブロック標準タイプ
イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)
ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ
標準オイルジャッキ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所マサダ製作所
通常価格10,354-78,48048,56560,370100,870500,699
通常出荷日4日目11日目7日目7日目24日目5日目
商品タイプその他ジャッキ---ジャッキ
その他オプション-----
タイプ重量物保持台-----
材質1樹脂本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール-
奥行(mm)200190190190--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト