17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

2点吊用天秤
スーパーツール
600kgパレットクレーン
バーコ
フォークリフト用吊フック
スーパーツール
パレットツール 強力固定金具 PTK15

パレットツール 強力固定金具

通常単価(税別)
105,94382,391
税込単価
116,53790,630
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます【用途】・パレットの吊り上げに【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4990077000033
  • トラスココード
    217-3482
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    スチール
  • 商品タイプ詳細
    パレットツール 強力固定金具

型番:

PTK15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTK15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4990077000033
トラスココード
217-3482
質量(g)
10000.0
材質1
スチール
商品タイプ詳細
パレットツール 強力固定金具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTK15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,94382,391
( 90,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます
【用途】
・パレットの吊り上げに
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットツール 強力固定金具の型番PTK15のページです。 型番PTK15に関する仕様情報を記載しております。
パレットツール 強力固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットツール 強力固定金具
ドラムアッパーDUS-1
天びん用2本吊スリング
パレットハンガー
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3022
縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチ三宅工業三木ネツレン象印
通常価格105,94323,56111,657 -574,844 -19,71951,176 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目4日目1日目〜
商品タイプその他ドラム缶用吊りクランプ-その他-縦吊りクランプ
その他オプション-----
JANコード49900770000334990077292001----
トラスココード217-3482756-6484----
質量(g)10000.02700.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト