ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)

通常単価(税別)
958
税込単価
1,054
通常出荷日:1日目

【特長】・一本のワイヤーに取り付けます【用途】・六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ねじ径
    M3
  • レンチサイズ
    1.5mm
  • D(mm)
    6.5
  • L(mm)
    5.5
  • JANコード
    4982970421862
  • 質量(g)
    1
  • トラスココード
    162-9847
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • A(mm)
    1.3
  • 適合ワイヤ径(mm)
    1
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 商品タイプ詳細
    シングルクリップ

型番:

B-2186
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2186の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
ねじ径
M3
レンチサイズ
1.5mm
D(mm)
6.5
L(mm)
5.5
JANコード
4982970421862
質量(g)
1
トラスココード
162-9847
材質1
ステンレス(SUS304)
A(mm)
1.3
適合ワイヤ径(mm)
1
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
商品タイプ詳細
シングルクリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-2186
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本のワイヤーに取り付けます
【用途】
・六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)の型番B-2186のページです。 型番B-2186に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)
ステンレス ダブルクリップ
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3/M4/M8)
シングルクリップ
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山スリーエッチエスコ
通常価格9581,5841,580 -1,586 -4,3501,170 -
通常出荷日1日目7日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプその他-その他その他ロープスリングロープスリング
その他オプション-オプションオプション--
ねじ径M3M6----
レンチサイズ1.5mm3mm----
D(mm)6.512----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト