17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス(SUS304)シングルワイヤークリップ

通常単価(税別)
187405
税込単価
206446
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤを現場加工できます【用途】・ワイヤロープの端末加工に【材質】・ステンレス(SUS304...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 商品タイプ詳細
    シングルワイヤークリップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

W(mm)

ねじ径

L(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合ワイヤ径(mm)

適合ロープ径(mm)

最小発注数量
11.5
M4
15
4982970423620
4
162-9825
1.5
1.5
4個
15
M4
17
4982970423637
6
162-9674
2
2
4個
17.5
M5
20
4982970423644
10.000
162-9592
3
3
4個
20
M5
25
4982970426461
14.000
204-8783
4
4
1個
25
M6
30
4982970426478
26
205-3466
5
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187
( 206 )
1日目
200
( 220 )
1日目
232
( 255 )
1日目
286
( 315 )
1日目
405
( 446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを現場加工できます
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304)シングルワイヤークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス(SUS304)シングルワイヤークリップ
ステンレス ダブルワイヤークリップ
ステンレス ダブルクリップ
ステンレス ワイヤーキャッチ A型
ステンレス ワイヤーキャッチ B型
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格187-278 -1,5841,276 -725 -958
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)/仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
商品タイプ詳細シングルワイヤークリップダブルワイヤークリップ---シングルクリップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト