17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレクシーケース オールクリア

通常単価(税別)
1,6182,579
税込単価
1,7802,837
通常出荷日:1日目

【特長】・引出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。・備品や部品の整理整頓に最適です。・DV...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

容量(L)

収納目安

質量

(kg)

最小発注数量
240
320
150
240×320×150
204×278×110
200-6835
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
6
B5用紙 ポロシャツ約3枚
0.727
1個
260
370
180
260×370×180
223×327×140
200-6841
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
10
A4用紙 DVD約21枚、CD約47枚
0.93
1個
300
400
180
300×400×180
261×356×140
200-6824
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
12
A4ファイル DVD28枚またはCD54枚
1.102
1個
320
420
210
320×420×210
280×375×170
200-6803
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
17
B4用紙 DVD31枚またはCD72枚
1.373
1個
360
450
210
360×450×210
320×405×170
200-6845
天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン(PP)
21
-
1.573
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,618
( 1,780 )
1日目
1,926
( 2,119 )
1日目
2,095
( 2,305 )
1日目
2,266
( 2,493 )
1日目
2,579
( 2,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。
・備品や部品の整理整頓に最適です。
・DVDが約31本入ります。
・CDが約72枚収納できます。
・太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。
【材質】
・天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレクシーケース オールクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレクシーケース オールクリア
収納ケース"プレクシーケース"
いれと庫 クリア
たっぷり収納ケース ワイド
収納ボックス カバコ
PRXカバコ スリムS・M・L
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格1,618-1,855 -1,313 -5,2953,8751,894 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目2日目2日目
オールクリアクリアナチュラルクリアホワイトクリアクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト