17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡PPシート スミセラー

通常単価(税別)
440872
税込単価
484959
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです・サンプライと比べて、平滑性や柔軟性に優れた製品で...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 色詳細

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

色詳細

長さ(m)

幅(m)

最小発注数量
ブルー
3
4580484541719
205-1087
80.0
ライトブルー
0.303
0.303
1個
ブルー
3
4580484541955
205-1091
110.0
ライトブルー
0.42
0.3
1個
ホワイト
3
4580484541726
204-9592
80.0
ナチュラル
0.303
0.303
1個
ホワイト
3
4580484541962
205-1096
110.0
ナチュラル
0.42
0.3
1個
ブルー
4
4580484541795
205-1079
110.0
ライトブルー
0.303
0.303
1個
ブルー
4
4580484542037
204-9590
150.0
ライトブルー
0.42
0.3
1個
ホワイト
4
4580484541801
205-1075
110.0
ナチュラル
0.303
0.303
1個
ホワイト
4
4580484542044
204-9572
150.0
ナチュラル
0.42
0.3
1個
ブルー
5
4580484541870
204-9583
140.0
ライトブルー
0.303
0.303
1個
ブルー
5
4580484542112
204-9579
130.0
ライトブルー
0.42
0.3
1個
ホワイト
5
4580484541887
204-9580
140.0
ナチュラル
0.303
0.303
1個
ホワイト
5
4580484542129
205-1109
130.0
ナチュラル
0.42
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
1日目
640
( 704 )
1日目
440
( 484 )
1日目
640
( 704 )
1日目
660
( 726 )
1日目
804
( 884 )
1日目
660
( 726 )
1日目
872
( 959 )
1日目
660
( 726 )
1日目
623
( 685 )
1日目
660
( 726 )
1日目
872
( 959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです
・サンプライと比べて、平滑性や柔軟性に優れた製品です
・加工性も良く、サンプライと違いシート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます
・食品や医療品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています
・コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています
【用途】
・工業用包材(通函、仕切り、パット)
・梱包用の保護緩衝材
・ガラス搬送用の当て板、緩衝材
・絶縁素材としての仕切り板(パット)
・看板
・畳の芯材
・建築用資材(スペーサーとして)
・養生用シート(間紙や床養生として)
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡PPシート スミセラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡PPシート スミセラー
プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ
プラダン サンプライ HP30050
プラダン サンプライ HP50100
プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ
プラスチック段ボール サンプライ
メーカー住化プラステック住化プラステック住化プラステック住化プラステック住化プラステック住化プラステック
通常価格440-5,426172 -169 -1,2271,429 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト