17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mmφ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ST-10型用部品 #11-1太径ピストンセット

ST-10型用部品 #11-1太径ピストンセット
通常単価(税別)
2,423
税込単価
2,665
通常出荷日:7日目

【特長】・ルミナ自動スプレーガン ST-10用太径ピストンセットです。・ノズル口径 0.5、1.0、1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

ノズル口径詳細

(mmφ)

トラスココード

最小発注数量
1以下
0.5
152-2554
4個
1以下
1.0
152-4033
4個
~2
1.3
152-2560
4個
~2
2.0
152-4036
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,423
( 2,665 )
7日目
2,423
( 2,665 )
7日目
2,423
( 2,665 )
7日目
2,423
( 2,665 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ルミナ自動スプレーガン ST-10用太径ピストンセットです。・ノズル口径 0.5、1.0、1.3、2.0mmφがあります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ST-10型用部品 #11-1太径ピストンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST-10型用部品 #11-1太径ピストンセット
ST-10型用部品 #6太径ニードル
ST用フレキシブルノズル ST-FN
ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm
メーカー扶桑精機扶桑精機アサヒペン扶桑精機トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4231,2111,9308,10012,30620,896 -
通常出荷日7日目6日目9日目7日目1日目1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用ノズルスプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト