17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフレッシュ用チェアー(座パットあり)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リフレッシュ用チェアー(座パットあり)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E360-M1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・本体:ラバーウッド成型合板
・表面材:メラミン化粧版(両面)
・フレーム:スチールパイプ(粉体塗装シルバー色)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
ホワイト
トラスココード
208-9861
材質1
本体:ラバーウッド成型合板
材質2
表面材:メラミン化粧版(両面)
材質3
フレーム:スチールパイプ(粉体塗装シルバー色)
質量(g)
5000
座高(mm)
415
奥行(mm)
500
高さ(mm)
810
幅(mm)
475
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト