17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレシート中圧用

通常単価(税別)
15,913特別価格
税込単価
17,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・目に見えない「圧力」を可視化します・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    270
  • 長さ (mm)
    200
  • 圧力範囲(MPa)
    10~50
  • 用途
    中圧用
  • JANコード
    4547410061710
  • トラスココード
    180-5245
  • 質量(g)
    420.000

型番:

MSPS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSPSの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
270
長さ(mm)
200
圧力範囲(MPa)
10~50
用途
中圧用
JANコード
4547410061710
トラスココード
180-5245
質量(g)
420.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MSPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,91312,358
( 13,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシート中圧用の型番MSPSのページです。 型番MSPSに関する仕様情報を記載しております。
プレシート中圧用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシート中圧用
プレシート低圧用
プレシート超低圧用ツーシート
プレシート極超低圧用
プレシート高圧用
ゴムシート板材
メーカー富士フイルム富士フイルム富士フイルム富士フイルム富士フイルムアズワン
通常価格15,91317,18515,91318,99515,9134,181 -
通常出荷日1日目4日目19日目4日目1日目1日目〜
商品タイプシートシートシートシートシートシート
幅(mm)270270270270270-
長さ(mm)200200200200200-
圧力範囲(MPa)10~502.5~10.00.5~2.50.2~0.650~130-
用途中圧用低圧用超低圧用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト