ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
富士フイルム プレシート極超低圧用【5個入り】 |
|
富士フイルム プレシート低圧用 |
|
アズワン プレシート【1~5個入り】 |
|
富士フイルム 圧力測定シート プレスケール ロールタイプ |
|
アズワン 富士フイルム プレスケール |
【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に

富士フイルム
プレシート極超低圧用

富士フイルム
プレシート低圧用

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):4,181円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜
0通常価格(税別):5,415円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~