17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファスライドグリップ電気チェーンブロック

通常単価(税別)
174,723213,847
税込単価
192,195235,232
通常出荷日:11日目

【特長】・可動グリップを上下へスライドさせることで、巻上、巻下操作が可能です。・まるで吊り荷を直接持っ...

詳細を確認
  • 電源
    単相100V
  • 材質1
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • フック間最小距離(mm)
    900
  • 巻上速度(m/min)低速
    1~4
  • 時間定格(min)
    25
  • 標準揚程(m)
    2.1
  • 電源コード長さ(m)
    5

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

巻上速度(m/min)高速

最小発注数量
0.1
197-0039
22000.0
10~13
1個
0.25
197-0040
25000.0
6~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,723
( 192,195 )
11日目
213,847
( 235,232 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動グリップを上下へスライドさせることで、巻上、巻下操作が可能です。
・まるで吊り荷を直接持って動かしているようなダイレクトな操作感です。
・下フックはスラストベアリング内蔵で安全かつスムーズに回転します。
・可動グリップのスライド量により、2段階に巻上速度を変速します。
・組み立て、金型合わせ作業時には、高速への誤操作を防止する切替スイッチ付です。
【材質】
・ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスライドグリップ電気チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファスライドグリップ電気チェーンブロック
αシリーズ単相小型電気チェーンブロック
電気チェーンブロック FB4型(2速形)
2速選択型電気チェーンブロック
電気トロリ式電気チェーンブロック DBMシリーズ
三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格174,723-201,125 -167,765 -149,701 -775,625 -278,320 -
通常出荷日11日目8日目4日目〜8日目8日目8日目
電源単相100V単相100V三相200V単相200V三相200V三相200V
材質1ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼--ロードチェーン材質:特殊合金鋼-
フック間最小距離(mm)900675----
巻上速度(m/min)低速1~4-----
時間定格(min)2525----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト