ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプリング LS15

スプリング

通常単価(税別)
752
税込単価
827
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです。・材質:スチール・メッキ詳細:ユニクロ

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • メッキ詳細
    ユニクロ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

LS15
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS15の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
その他
オプション
詳細タイプ
スプリング
JANコード
4990077000958
トラスココード
217-3466
質量(g)
5.000
材質1
スチール
適合機種
FHL1.5、YF1.5
メッキ詳細
ユニクロ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS15

商品タイプ

その他

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
[その他] その他
オプション
スプリング
4990077000958
217-3466
5.000
FHL1.5、YF1.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです。
・材質:スチール
・メッキ詳細:ユニクロ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングの型番LS15のページです。 型番LS15に関する仕様情報を記載しております。
スプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング
HHH ラッチキット 3T用
アイフック(ラッチなし)
ラッチロック式フック
アイフック(ラッチ付)
HHH ラッチキット 1.5~2T用
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格752532472 -21,8311,008 -660
通常出荷日1日目7日目1日目〜1日目1日目〜4日目
材質1スチール鉄製スチール特殊合金鋼-鉄製
メッキ詳細ユニクロクロメイトクロメイトクロメイトクロメイトクロメイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト